Weitspannkabelrinne WKSG 160

Parent Art.Nr. cxmOID305068
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 160 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WKSG 162 A2 6000 mm 200 mm 2 mm nein 6098571
6 m 335,95 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 160
Weitspannkabelrinne WKSG 160

Weitspannkabelrinne WKSG 160

Art.Nr. 6098571

Technische Daten

Abmessung 160 X 200 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 30200 mm²
Nutzquerschnitt 302 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 6,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 7,0m 1 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,7 kN/m
WKSG 163 A2 6000 mm 300 mm 2 mm nein 6098573
6 m 364,65 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 160
Weitspannkabelrinne WKSG 160

Weitspannkabelrinne WKSG 160

Art.Nr. 6098573

Technische Daten

Abmessung 160 X 300 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 45500 mm²
Nutzquerschnitt 455 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,8 kN/m
Stützabstand 6,0m 1,4 kN/m
Stützabstand 7,0m 1 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,7 kN/m
WKSG 164 A2 6000 mm 400 mm 2 mm nein 6098575
6 m 395,70 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 160
Weitspannkabelrinne WKSG 160

Weitspannkabelrinne WKSG 160

Art.Nr. 6098575

Technische Daten

Abmessung 160 X 400 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 60800 mm²
Nutzquerschnitt 608 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 2 kN/m
Stützabstand 6,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 7,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 8,0m 1 kN/m
WKSG 165 A2 6000 mm 500 mm 2 mm nein 6098577
6 m 424,40 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 160
Weitspannkabelrinne WKSG 160

Weitspannkabelrinne WKSG 160

Art.Nr. 6098577

Technische Daten

Abmessung 160 X 500 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 76100 mm²
Nutzquerschnitt 761 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 2 kN/m
Stützabstand 6,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 7,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 8,0m 1 kN/m
WKSG 166 A2 6000 mm 600 mm 2 mm nein 6098579
6 m 453,45 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 160
Weitspannkabelrinne WKSG 160

Weitspannkabelrinne WKSG 160

Art.Nr. 6098579

Technische Daten

Abmessung 160 X 600 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 91400 mm²
Nutzquerschnitt 914 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 160 mm
Seitenhöhe 160 mm
Maß B 600 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 5,0m 2 kN/m
Stützabstand 6,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 7,0m 1,3 kN/m
Stützabstand 8,0m 1 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 160

Belastungsdiagramm Weitspannkabelrinne Typ WKSG 160
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKSG 162 A2 / 6098571
Download
WKSG 163 A2 / 6098573
Download
WKSG 164 A2 / 6098575
Download
WKSG 165 A2 / 6098577
Download
WKSG 166 A2 / 6098579
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.23MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Zubehör

8 Produkte