Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Parent Art.Nr. cxmOID305065
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Weitspannkabelrinnen-System, gelocht, mit der Seitenhöhe 110 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKSG 120 A2 6000 mm 200 mm 2 mm nein 6098161
6 m 292,60 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Art.Nr. 6098161

Technische Daten

Abmessung 110 X 200 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 20200 mm²
Nutzquerschnitt 202 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,01 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,32 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,45 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,2 kN/m
WKSG 130 A2 6000 mm 300 mm 2 mm nein 6098165
6 m 320,90 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Art.Nr. 6098165

Technische Daten

Abmessung 110 X 300 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 30500 mm²
Nutzquerschnitt 305 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,01 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,32 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,75 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,45 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,2 kN/m
WKSG 140 A2 6000 mm 400 mm 2 mm nein 6098169
6 m 352,00 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Art.Nr. 6098169

Technische Daten

Abmessung 110 X 400 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 40800 mm²
Nutzquerschnitt 408 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m
Stützabstand 4,0m 2 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m
WKSG 150 A2 6000 mm 500 mm 2 mm nein 6098173
6 m 380,95 € Preis / 1 m
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2
Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Weitspannkabelrinne WKSG 110 A2

Art.Nr. 6098173

Technische Daten

Abmessung 110 X 500 mm
Blechstärke 2 mm
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 51100 mm²
Nutzquerschnitt 511 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m
Stützabstand 3,5m 2,43 kN/m
Stützabstand 4,0m 2 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,72 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 8,0m 0,4 kN/m
WKSG 160 A2 6000 mm 600 mm 2 mm nein 6098177