Gelenkverbinder

Art.Nr. 6091343

  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen- und Leitern mit 110 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WRGV 110 A4 2,5 mm 110 mm 6091343
2 Stück 125,20 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder
Gelenkverbinder

Gelenkverbinder

Art.Nr. 6091343

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Höhe 110 mm
Seitenhöhe 110 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WRGV 110 A4 / 6091343
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf