Weitspannkabelleiter WKLG 110

Parent Art.Nr. cxmOID123479
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WKLG 1120 A2 6000 mm 200 mm 2 mm 6311202
6 m 242,70 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311202

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1130 A2 6000 mm 300 mm 2 mm 6311206
6 m 265,15 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311206

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 28100 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1140 A2 6000 mm 400 mm 2 mm 6311210
6 m 287,95 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311210

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 37600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
WKLG 1150 A2 6000 mm 500 mm 2 mm 6311214
6 m 300,90 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311214

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 47100 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
WKLG 1160 A2 6000 mm 600 mm 2 mm 6311218
6 m 331,75 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110
Weitspannkabelleiter WKLG 110

Weitspannkabelleiter WKLG 110

Art.Nr. 6311218

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 56600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 600 mm
Höhe 110 mm
Maß B 600 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WKLG 1120 A2 / 6311202
Download
WKLG 1130 A2 / 6311206
Download
WKLG 1140 A2 / 6311210
Download
WKLG 1150 A2 / 6311214
Download
WKLG 1160 A2 / 6311218
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download