Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Parent Art.Nr. cxmOID123479
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holm-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLG 1120 A2 6000 mm 200 mm 2 mm 6311202
6 m 242,70 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Art.Nr. 6311202

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 18600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 200 mm
Höhe 110 mm
Maß B 200 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,33 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1130 A2 6000 mm 300 mm 2 mm 6311206
6 m 265,15 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Art.Nr. 6311206

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 28100 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 300 mm
Höhe 110 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,33 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
WKLG 1140 A2 6000 mm 400 mm 2 mm 6311210
6 m 287,95 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Art.Nr. 6311210

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 37600 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 400 mm
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 2,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,83 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
WKLG 1150 A2 6000 mm 500 mm 2 mm 6311214
6 m 300,90 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Art.Nr. 6311214

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 47100 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 500 mm
Höhe 110 mm
Maß B 500 mm
Maß L 6000 mm
Seitenhöhe 110 mm

Belastungen

Stützabstand 3,5m 2,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,83 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m
Stützabstand 6,0m 1 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m
WKLG 1160 A2 6000 mm 600 mm 2 mm 6311218
6 m 331,75 € Preis / 1 m
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2
Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Art.Nr. 6311218

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt nein
Holmstärke 2 mm
Nutzquerschnitt 56600 mm²