Einlegeblech A2

Parent Art.Nr. cxmOID123492
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.

Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ELB-L20 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6103614
3 m 97,60 € Preis / 1 m
Einlegeblech A2
Einlegeblech A2

Einlegeblech A2

Art.Nr. 6103614

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 45 mm
Maß B 200 mm
ELB-L30 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6103618
3 m 103,40 € Preis / 1 m
Einlegeblech A2
Einlegeblech A2

Einlegeblech A2

Art.Nr. 6103618

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 45 mm
Maß B 300 mm
ELB-L40 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6103622
3 m 109,10 € Preis / 1 m
Einlegeblech A2
Einlegeblech A2

Einlegeblech A2

Art.Nr. 6103622

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 45 mm
Maß B 400 mm
ELB-L50 A2 3000 mm 500 mm 1 mm 6103626
3 m 115,65 € Preis / 1 m
Einlegeblech A2
Einlegeblech A2

Einlegeblech A2

Art.Nr. 6103626

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 45 mm
Maß B 500 mm
ELB-L60 A2 3000 mm 600 mm 1 mm 6103630
3 m 119,40 € Preis / 1 m
Einlegeblech A2
Einlegeblech A2

Einlegeblech A2

Art.Nr. 6103630

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 45 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

ELB-L20 A2 / 6103614
Download
ELB-L30 A2 / 6103618
Download
ELB-L40 A2 / 6103622
Download
ELB-L50 A2 / 6103626
Download
ELB-L60 A2 / 6103630
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf