Gelenkverbinder

Art.Nr. 6208947

  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LGVG 60 A2 1,5 mm 60 mm 6208947
10 Stück 35,40 € Preis / 1 Stück
Gelenkverbinder
Gelenkverbinder

Gelenkverbinder

Art.Nr. 6208947

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Höhe 64 mm
Seitenhöhe 60 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LGVG 60 A2 / 6208947
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Geschweißtes Kabelleiter-System, 1.14MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen