Gegenwanne, Metall universal A2

Parent Art.Nr. cxmOID120786
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der BBS-Bügelschelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058FW M 8 A2 4 - 8 mm 13 mm 2,25 mm 35 mm 1197096
100 Stück 214,45 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Metall universal A2
Gegenwanne, Metall universal A2

Gegenwanne, Metall universal A2

Art.Nr. 1197096

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 8 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 4 - 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß B 13 mm
Maß H 2,25 mm
Maß L 35 mm
2058FW M 12 A2 8 - 12 mm 17,5 mm 6,5 mm 35 mm 1197134
100 Stück 230,35 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Metall universal A2
Gegenwanne, Metall universal A2

Gegenwanne, Metall universal A2

Art.Nr. 1197134

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß B 17,5 mm
Maß H 6,5 mm
Maß L 35 mm
2058FW M 16 A2 12 - 16 mm 21,5 mm 7,7 mm 35 mm 1197177
100 Stück 257,85 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Metall universal A2
Gegenwanne, Metall universal A2

Gegenwanne, Metall universal A2

Art.Nr. 1197177

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß B 21,5 mm
Maß H 7,7 mm
Maß L 35 mm
2058FW M 22 A2 16 - 22 mm 28 mm 8,8 mm 35 mm 1197231
100 Stück 292,05 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Metall universal A2
Gegenwanne, Metall universal A2

Gegenwanne, Metall universal A2

Art.Nr. 1197231

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß B 28 mm
Maß H 8,8 mm
Maß L 35 mm
2058FW M 28 A2 22 - 28 mm 34 mm 10,4 mm 35 mm 1197290
100 Stück 296,35 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Metall universal A2
Gegenwanne, Metall universal A2

Gegenwanne, Metall universal A2

Art.Nr. 1197290

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser