Gegenwanne, Kunststoff universal

Parent Art.Nr. cxmOID2967
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der BBS-Bügelschelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2058FW 12 LGR lichtgrau; RAL 7035 8 - 12 mm 16,5 mm 5 mm 34 mm 1197126
100 Stück 42,50 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197126

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 16,5 mm
Maß H 5 mm
Maß L 34 mm
2058FW 16 LGR lichtgrau; RAL 7035 12 - 16 mm 20 mm 5 mm 34 mm 1197169
100 Stück 47,65 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197169

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 20 mm
Maß H 5 mm
Maß L 34 mm
2058FW 22 LGR lichtgrau; RAL 7035 16 - 22 mm 25,5 mm 5,8 mm 34 mm 1197223
100 Stück 51,60 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197223

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß H 5,8 mm
Maß L 34 mm
2058FW 28 LGR lichtgrau; RAL 7035 22 - 28 mm 31,5 mm 7,2 mm 34 mm 1197282
100 Stück 54,60 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197282

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 31,5 mm
Maß H 7,2 mm
Maß L 34 mm
2058FW 34 LGR lichtgrau; RAL 7035 28 - 34 mm 37 mm 8,4 mm 34 mm 1197347
100 Stück 56,85 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff universal
Gegenwanne, Kunststoff universal

Gegenwanne, Kunststoff universal

Art.Nr. 1197347

Technische Daten