Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Parent Art.Nr. cxmOID2965
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm

Einsatzbereich Schienen mit Schlitzweite 16 - 17 mm. Gegenwanne wird zum Schutz zwischen Leitung und Schiene in die Schlitzweite geklemmt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2058 12 LGR lichtgrau; RAL 7035 8 - 12 mm 12 mm 5,4 mm 34 mm 1195123
100 Stück 35,30 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195123

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 12 mm
Maß H 5,4 mm
Maß L 34 mm
2058 16 LGR lichtgrau; RAL 7035 12 - 16 mm 15,5 mm 6 mm 34 mm 1195166
100 Stück 39,55 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195166

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 15,5 mm
Maß H 6 mm
Maß L 34 mm
2058 22 LGR lichtgrau; RAL 7035 16 - 22 mm 20 mm 6,7 mm 34 mm 1195220
100 Stück 43,00 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195220

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 20 mm
Maß H 6,7 mm
Maß L 34 mm
2058 28 LGR lichtgrau; RAL 7035 22 - 28 mm 25 mm 8,1 mm 34 mm 1195271
100 Stück 47,05 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195271

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 25 mm
Maß H 8,1 mm
Maß L 34 mm
2058 34 LGR lichtgrau; RAL 7035 28 - 34 mm 30 mm 9,5 mm 40 mm 1195344
100 Stück 50,25 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195344

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 34 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 30 mm
Maß H 9,5 mm
Maß L 40 mm
2058 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 34 - 40 mm 35 mm 10,8 mm 40 mm 1195409
100 Stück 56,55 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195409

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 35 mm
Maß H 10,8 mm
Maß L 40 mm
2058 46 LGR lichtgrau; RAL 7035 40 - 46 mm 40 mm 12,2 mm 40 mm 1195468
100 Stück 64,80 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195468

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 46 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 40 mm
Maß H 12,2 mm
Maß L 40 mm
2058 52 LGR lichtgrau; RAL 7035 46 - 52 mm 42 mm 11 mm 40 mm 1195522
100 Stück 71,45 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195522

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 52 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 46 - 52 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 42 mm
Maß H 11 mm
Maß L 40 mm
2058 58 LGR lichtgrau; RAL 7035 52 - 58 mm 45 mm 11,5 mm 40 mm 1195581
100 Stück 77,70 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195581

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 58 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 52 - 58 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 45 mm
Maß H 11,5 mm
Maß L 40 mm
2058 64 LGR lichtgrau; RAL 7035 58 - 64 mm 48 mm 11,8 mm 40 mm 1195646
50 Stück 90,95 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195646

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 64 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 58 - 64 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 48 mm
Maß H 11,8 mm
Maß L 40 mm
2058 70 LGR lichtgrau; RAL 7035 64 - 70 mm 50 mm 11,5 mm 40 mm 1195700
50 Stück 95,80 € Preis / 100 Stück
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite
Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Gegenwanne, Kunststoff 16-17 mm Schlitzweite

Art.Nr. 1195700

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Gegenwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 70 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 64 - 70 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 50 mm
Maß H 11,5 mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2058 12 LGR / 1195123
Download
2058 16 LGR / 1195166
Download
2058 22 LGR / 1195220
Download
2058 28 LGR / 1195271
Download
2058 34 LGR / 1195344
Download
2058 40 LGR / 1195409
Download
2058 46 LGR / 1195468
Download
2058 52 LGR / 1195522
Download
2058 58 LGR / 1195581
Download
2058 64 LGR / 1195646
Download
2058 70 LGR / 1195700
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf