Winkelprofil

Art.Nr. 6373062

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WP 40 65 5000 A2 5000 mm 4 mm 6373062
5 m 178,00 € Preis / 1 m
Winkelprofil
Winkelprofil

Winkelprofil

Art.Nr. 6373062

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 2 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Blechstärke 4 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Zahnung nein
Montagelochung im Boden ja
Profilform L-Profil
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 5000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WP 40 65 5000 A2 / 6373062
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen