Verbindungsmuffe V2A

Parent Art.Nr. cxmOID120674
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Verbindungsmuffe mit durchgehendem Innengewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CSTR M8 A2 24 mm M8 13 mm 6410154
50 Stück 926,75 € Preis / 100 Stück
Verbindungsmuffe V2A
Verbindungsmuffe V2A

Verbindungsmuffe V2A

Art.Nr. 6410154

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M8
Sechskantig ja
SW 13 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 24 mm
Maß L 24 mm
Maß M M8
Maß 1 metrisch 8
Maß 2 metrisch 8
CSTR M10 A2 30 mm M10 17 mm 6410162
50 Stück 1.306,15 € Preis / 100 Stück
Verbindungsmuffe V2A
Verbindungsmuffe V2A

Verbindungsmuffe V2A

Art.Nr. 6410162

Technische Daten

Durchgehendes Gewinde ja
Form sechskant (hexagonal)
Gewinde M10
Sechskantig ja
SW 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß L 30 mm
Maß M M10
Maß 1 metrisch 10
Maß 2 metrisch 10
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CSTR M8 A2 / 6410154
Download
CSTR M10 A2 / 6410162
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen