US 7-Hängestiel

Parent Art.Nr. cxmOID104664
  • U-Stiel
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
US 7 K 100 A4 1000 mm 6338872
1 Stück 525,65 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel
US 7-Hängestiel

US 7-Hängestiel

Art.Nr. 6338872

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 8,3 kN
Auslegerlänge 400 5 kN
Auslegerlänge 600 3,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
US 7 K 200 A4 2000 mm 6338881
1 Stück 946,10 € Preis / 1 Stück
US 7-Hängestiel
US 7-Hängestiel

US 7-Hängestiel

Art.Nr. 6338881

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 7,5 kN
Auslegerlänge 400 4,2 kN
Auslegerlänge 600 2,9 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 11 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 70 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen