US 5-Stiel

Parent Art.Nr. cxmOID28003
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
US 5 20 A2 200 mm 2,5 mm 6341101
1 Stück 38,65 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341101

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 200 mm
US 5 30 A2 300 mm 2,5 mm 6341105
1 Stück 52,65 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341105

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 300 mm
US 5 40 A2 400 mm 2,5 mm 6341109
1 Stück 66,25 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341109

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 400 mm
US 5 50 A2 500 mm 2,5 mm 6341113
1 Stück 80,05 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341113

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 500 mm
US 5 70 A2 700 mm 2,5 mm 6341121
1 Stück 107,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341121

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 700 mm
US 5 80 A2 800 mm 2,5 mm 6341125
1 Stück 121,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341125

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 800 mm
US 5 90 A2 900 mm 2,5 mm 6341129
1 Stück 135,60 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341129

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 900 mm
US 5 100 A2 1000 mm 2,5 mm 6341133
1 Stück 149,35 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341133

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 1000 mm
US 5 110 A2 1100 mm 2,5 mm 6341137
1 Stück 164,20 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341137

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 1100 mm
US 5 120 A2 1200 mm 2,5 mm 6341141
1 Stück 177,75 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341141

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 1200 mm
US 5 300 A2 3000 mm 2,5 mm 6341152
1 Stück 440,35 € Preis / 1 Stück
US 5-Stiel
US 5-Stiel

US 5-Stiel

Art.Nr. 6341152

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74098 cm²
Statischer Wert ly 8,31775 cm
Statischer Wert lz 12,52808 cm
Statischer Wert Wy 2,61242 cm³
Statischer Wert Wz 5,01123 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 5 20 A2 / 6341101
Download
US 5 30 A2 / 6341105
Download
US 5 40 A2 / 6341109
Download
US 5 50 A2 / 6341113
Download
US 5 70 A2 / 6341121
Download
US 5 80 A2 / 6341125
Download
US 5 90 A2 / 6341129
Download
US 5 100 A2 / 6341133
Download
US 5 110 A2 / 6341137
Download
US 5 120 A2 / 6341141
Download
US 5 300 A2 / 6341152
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

U-Stiel US 3… ; US 5… ; US 7…, 1.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download