US 3-Stiel

Parent Art.Nr. cxmOID217982
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
US 3 30 A4 300 mm 2 mm 6342485
1 Stück 61,75 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel
US 3-Stiel

US 3-Stiel

Art.Nr. 6342485

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 300 mm
US 3 50 A4 500 mm 2 mm 6342488
1 Stück 89,05 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel
US 3-Stiel

US 3-Stiel

Art.Nr. 6342488

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 500 mm
US 3 100 A4 1000 mm 2 mm 6342491
1 Stück 172,60 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel
US 3-Stiel

US 3-Stiel

Art.Nr. 6342491

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
US 3 150 A4 1500 mm 2 mm 6342494
1 Stück 256,55 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel
US 3-Stiel

US 3-Stiel

Art.Nr. 6342494

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1500 mm
US 3 200 A4 2000 mm 2 mm 6342497
1 Stück 342,25 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel
US 3-Stiel

US 3-Stiel

Art.Nr. 6342497

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
US 3 600 A4 6000 mm 2 mm 6342505
1 Stück 1.040,65 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel
US 3-Stiel

US 3-Stiel

Art.Nr. 6342505

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 6000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 3 600 A4 / 6342505
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

U-Stiel US 3… ; US 5… ; US 7…, 1.07MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download