US 3-Stiel A2

Parent Art.Nr. cxmOID304932
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 30 A2 300 mm 2 mm 6342455
1 Stück 43,25 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A2
US 3-Stiel A2

US 3-Stiel A2

Art.Nr. 6342455

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 300 mm
US 3 50 A2 500 mm 2 mm 6342457
1 Stück 65,70 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A2
US 3-Stiel A2

US 3-Stiel A2

Art.Nr. 6342457

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 500 mm
US 3 100 A2 1000 mm 2 mm 6342460
1 Stück 122,35 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A2
US 3-Stiel A2

US 3-Stiel A2

Art.Nr. 6342460

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 1000 mm
US 3 150 A2 1500 mm 2 mm 6342463
1 Stück 182,00 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A2
US 3-Stiel A2

US 3-Stiel A2

Art.Nr. 6342463

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 1500 mm
US 3 200 A2 2000 mm 2 mm 6342466
1 Stück 242,60 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A2
US 3-Stiel A2

US 3-Stiel A2

Art.Nr. 6342466

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 2000 mm
US 3 600 A2 6000 mm 2 mm 6342468
1 Stück 721,90 € Preis / 1 Stück
US 3-Stiel A2
US 3-Stiel A2

US 3-Stiel A2

Art.Nr. 6342468

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 1,41708 cm²
Statischer Wert ly 1,51501 cm
Statischer Wert lz 5,72123 cm
Statischer Wert Wy 0,70043 cm³
Statischer Wert Wz 2,28849 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Ausschreibungstext