US 3-Hängestiel

Parent Art.Nr. cxmOID257143
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
US 3 K 20 A4 200 mm 6342375
1 Stück 72,70 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342375

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 30 A4 300 mm 6342530
1 Stück 84,70 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342530

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 40 A4 400 mm 6342379
1 Stück 93,65 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342379

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 50 A4 500 mm 6342381
1 Stück 103,85 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342381

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 60 A4 600 mm 6342389
1 Stück 112,40 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342389

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 70 A4 700 mm 6342391
1 Stück 122,00 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342391

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 80 A4 800 mm 6342393
1 Stück 135,60 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342393

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 90 A4 900 mm 6342395
1 Stück 149,35 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342395

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 100 A4 1000 mm 6342397
1 Stück 162,80 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342397

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 110 A4 1100 mm 6342396
1 Stück 175,95 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342396

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1100 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 120 A4 1200 mm 6342398
1 Stück 189,90 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342398

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 3 K 20 A4 / 6342375
Download
US 3 K 30 A4 / 6342530
Download
US 3 K 40 A4 / 6342379
Download
US 3 K 50 A4 / 6342381
Download
US 3 K 60 A4 / 6342389
Download
US 3 K 70 A4 / 6342391
Download
US 3 K 80 A4 / 6342393
Download
US 3 K 90 A4 / 6342395
Download
US 3 K 100 A4 / 6342397
Download
US 3 K 110 A4 / 6342396
Download
US 3 K 120 A4 / 6342398
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Hängestiel US3 K…, 1.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download