US 3-Hängestiel

Parent Art.Nr. cxmOID304936
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
US 3 K 20 A2 200 mm 6342401
1 Stück 56,85 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342401

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 30 A2 300 mm 6342403
1 Stück 66,25 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342403

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 40 A2 400 mm 6342405
1 Stück 73,00 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342405

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 50 A2 500 mm 6342407
1 Stück 81,00 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342407

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 60 A2 600 mm 6342409
1 Stück 88,10 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342409

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 70 A2 700 mm 6342411
1 Stück 95,20 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342411

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 80 A2 800 mm 6342413
1 Stück 105,95 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342413

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 90 A2 900 mm 6342415
1 Stück 116,65 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342415

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 100 A2 1000 mm 6342417
1 Stück 127,25 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel
US 3-Hängestiel

US 3-Hängestiel

Art.Nr. 6342417

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

US 3 K 20 A2 / 6342401
Download
US 3 K 30 A2 / 6342403
Download
US 3 K 40 A2 / 6342405
Download
US 3 K 50 A2 / 6342407
Download
US 3 K 60 A2 / 6342409
Download
US 3 K 70 A2 / 6342411
Download
US 3 K 80 A2 / 6342413
Download
US 3 K 90 A2 / 6342415
Download
US 3 K 100 A2 / 6342417
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Hängestiel US3 K…, 1.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download