Trapezbefestigung

Art.Nr. 6357516

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trapezbefestigung zur Befestigung an Standardtrapezdecken.

Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
TPB 100 A2 0,8 kN 6357516
20 Stück 10,50 € Preis / 1 Stück
Trapezbefestigung
Trapezbefestigung

Trapezbefestigung

Art.Nr. 6357516

Technische Daten

Bruchlast 0,8 kN
F in kN 0,8 kN
F in N 800 N
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 116 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen