TP-Wand- und Deckenbügel A2

Parent Art.Nr. cxmOID257475
  • TP-Profil als Hängestiel und Ausleger
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • montagefreundliches Bauteil

TP-Wand- und Deckenbügel mit Klemmlaschen für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite für
Breite
F in kN
Decke
F in kN
Wand
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
TPDG 145 A2 145 mm 100 - 100 mm 1,3 kN 1,4 kN 6365989
6 Stück 29,60 € Preis / 1 Stück
TP-Wand- und Deckenbügel A2
TP-Wand- und Deckenbügel A2

TP-Wand- und Deckenbügel A2

Art.Nr. 6365989

Technische Daten

F in Decke 1,3 kN
F in kN Wand 1,4 kN
für Breite 100 - 100 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Überschriften Belastungstabelle Einseitige Deckenbügelbelastung
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 145 mm
Maß B 145 mm
Maß H 175 mm

Belastungen

Dübel zul. F 3,57 3,57 kN
Dübel zul. F 1,65 1,65 kN
TPDG 195 A2 195 mm 150 - 150 mm 0,95 kN 1,05 kN 6365991
6 Stück 32,75 € Preis / 1 Stück
TP-Wand- und Deckenbügel A2
TP-Wand- und Deckenbügel A2

TP-Wand- und Deckenbügel A2

Art.Nr. 6365991

Technische Daten

F in Decke 0,95 kN
F in kN Wand 1,05 kN
für Breite 150 - 150 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Überschriften Belastungstabelle Auslegerlänge in mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 195 mm
Maß B 195 mm
Maß H 175 mm

Belastungen

Dübel zul. F 3,57 3,57 kN
Dübel zul. F 1,65 1,65 kN
TPDG 245 A2 245 mm 200 - 200 mm 0,8 kN 0,87 kN 6365993
5 Stück 35,70 € Preis / 1 Stück
TP-Wand- und Deckenbügel A2
TP-Wand- und Deckenbügel A2

TP-Wand- und Deckenbügel A2

Art.Nr. 6365993

Technische Daten

F in Decke 0,8 kN
F in kN Wand 0,87 kN
für Breite 200 - 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Überschriften Belastungstabelle Belastungsangaben
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 245 mm
Maß B 245 mm
Maß H 175 mm

Belastungen

Dübel zul. F 3,57 3,57 kN
Dübel zul. F 1,65 1,65 kN
TPDG 345 A2 345 mm 300 - 300 mm 0,5 kN 0,55 kN 6365995
5 Stück 41,95 € Preis / 1 Stück
TP-Wand- und Deckenbügel A2
TP-Wand- und Deckenbügel A2 </