Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Parent Art.Nr. cxmOID145013
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 10x80 A4 M10 x 80 80 mm 10 mm 17 mm 6418248
20 Stück 612,60 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Art.Nr. 6418248

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M10 x 80
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 80 mm
Maß d 10 mm
Maß L 80 mm
SKS 10x90 A4 M10 x 90 90 mm 10 mm 17 mm 6418256
20 Stück 654,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Art.Nr. 6418256

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A4-70
Gewinde M10 x 90
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß d 10 mm
Maß L 90 mm
SKS 10x90 A2 M10 x 90 90 mm 10 mm 17 mm 6418255
20 Stück 594,65 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter VA

Art.Nr. 6418255

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse A2-70
Gewinde M10 x 90
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 90 mm
Maß d 10 mm
Maß L 90 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 10x80 A4 / 6418248
Download
SKS 10x90 A4 / 6418256
Download
SKS 10x90 A2 / 6418255
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Sechskantschraube SKS ..., 1.16MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen