Sechskantmutter DIN 934 V4A

Parent Art.Nr. cxmOID256491
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HN M6 A4 M6 10 mm 6 mm 5,2 mm 3400173
100 Stück 64,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V4A
Sechskantmutter DIN 934 V4A

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Art.Nr. 3400173

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß d 6 mm
Maß h 5,2 mm
HN M8 A4 M8 13 mm 8 mm 6,8 mm 3400175
100 Stück 102,75 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V4A
Sechskantmutter DIN 934 V4A

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Art.Nr. 3400175

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse 8
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß d 8 mm
Maß h 6,8 mm
HN M10 A4 M10 17 mm 10 mm 8,4 mm 3400177
100 Stück 135,25 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V4A
Sechskantmutter DIN 934 V4A

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Art.Nr. 3400177

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß d 10 mm
Maß h 8,4 mm
HN M12 A4 M12 19 mm 12 mm 10,8 mm 3397145
100 Stück 153,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V4A
Sechskantmutter DIN 934 V4A

Sechskantmutter DIN 934 V4A

Art.Nr. 3397145

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8
Gewinde M12
Halogenfrei ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Maß d 12 mm
Maß h 10,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HN M6 A4 / 3400173
Download
HN M8 A4 / 3400175
Download
HN M10 A4 / 3400177
Download
HN M12 A4 / 3397145
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download