Sechskantmutter DIN 934 V2A

Parent Art.Nr. cxmOID3373
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HN M6 A2 M6 10 mm 6 mm 5,2 mm 3397068
100 Stück 47,85 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V2A
Sechskantmutter DIN 934 V2A

Sechskantmutter DIN 934 V2A

Art.Nr. 3397068

Technische Daten

SW 10 mm
Gewinde M6
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß d 6 mm
Maß h 5,2 mm
HN M8 A2 M8 13 mm 8 mm 6,8 mm 3397084
100 Stück 85,60 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V2A
Sechskantmutter DIN 934 V2A

Sechskantmutter DIN 934 V2A

Art.Nr. 3397084

Technische Daten

SW 13 mm
Gewinde M8
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß d 8 mm
Maß h 6,8 mm
HN M10 A2 M10 17 mm 10 mm 8,4 mm 3397106
100 Stück 96,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V2A
Sechskantmutter DIN 934 V2A

Sechskantmutter DIN 934 V2A

Art.Nr. 3397106

Technische Daten

SW 17 mm
Gewinde M10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß d 10 mm
Maß h 8,4 mm
HN M12 A2 M12 19 mm 12 mm 10,8 mm 3397114
100 Stück 109,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter DIN 934 V2A
Sechskantmutter DIN 934 V2A

Sechskantmutter DIN 934 V2A

Art.Nr. 3397114

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß d 12 mm
Maß h 10,8 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

HN M6 A2 / 3397068
Download
HN M8 A2 / 3397084
Download
HN M10 A2 / 3397106