Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID300646
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MSL4141P1000A4 1000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1122988
1 m 7.029,15 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1122988

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MSL4141P3000A4 3000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1122990
3 m 7.029,15 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1122990

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MSL4141P6000A4 6000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1122992
6 m 7.029,15 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1122992

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4