Kopfplatte A2

Art.Nr. 6348876

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KU 3 A2 6348876
1 Stück 47,05 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte A2
Kopfplatte A2

Kopfplatte A2

Art.Nr. 6348876

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2
Winkelbereich 90 - 90 °
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KU 3 A2 / 6348876
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen