Fächerscheibe DIN 6798 A2

Parent Art.Nr. cxmOID275409
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SWS M6 A2 M6 11 mm 6,4 mm 2,1 mm 3404331
100 Stück 16,80 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 A2
Fächerscheibe DIN 6798 A2

Fächerscheibe DIN 6798 A2

Art.Nr. 3404331

Technische Daten

Gewinde M6
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß D 11 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 2,1 mm
SWS M8 A2 M8 15 mm 8,4 mm 2,4 mm 3404358
100 Stück 28,85 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 A2
Fächerscheibe DIN 6798 A2

Fächerscheibe DIN 6798 A2

Art.Nr. 3404358

Technische Daten

Gewinde M8
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß D 15 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 2,4 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SWS M6 A2 / 3404331
Download
SWS M8 A2 / 3404358
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download