Distanzstück

Art.Nr. 6416448

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DSK 25 A2 46 mm 40 mm 22,5 mm 6416448
10 Stück 11,50 € Preis / 1 Stück
Distanzstück
Distanzstück

Distanzstück

Art.Nr. 6416448

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 46 mm
Breite 40 mm
Seitenhöhe 22,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 25 A2 / 6416448
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Distanzstück DSK…, 1.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download