Distanzstück

Art.Nr. 6416507

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in Kopfplatte Typ KU 5 V.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DSK 47 A2 80 mm 47 mm 40 mm 6416507
10 Stück 12,50 € Preis / 1 Stück
Distanzstück
Distanzstück

Distanzstück

Art.Nr. 6416507

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 47 mm
Seitenhöhe 40 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 47 A2 / 6416507
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Distanzstück DSK…, 1.02MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download