Distanzstück A2

Art.Nr. 6416527

  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Distanzstück zum Einsatz in U-Stiel.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DSK 61 A2 80 mm 61 mm 40 mm 6416527
10 Stück 14,20 € Preis / 1 Stück
Distanzstück A2
Distanzstück A2

Distanzstück A2

Art.Nr. 6416527

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 61 mm
Seitenhöhe 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 61 A2 / 6416527
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 42.48MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Distanzstück DSK…, 0.06MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download