Kabelrinne SKS-Magic®

Parent Art.Nr. cxmOID341877
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKSM 610 A4 3050 mm 100 mm 1,5 mm nein 6059507
3 m 189,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic®
Kabelrinne SKS-Magic®

Kabelrinne SKS-Magic®

Art.Nr. 6059507

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
Maß L 30 mm
Maß x -
Maß y 62 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
SKSM 620 A4 3050 mm 200 mm 1,5 mm nein 6059511
3 m 220,00 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic®
Kabelrinne SKS-Magic®

Kabelrinne SKS-Magic®

Art.Nr. 6059511

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
Maß L 80 mm
Maß x 96 mm
Maß y 162 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 3 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,25 kN/m
Stützabstand 3,0m 1 kN/m
SKSM 630 A4 3050 mm 300 mm 1,5 mm nein 6059513
3 m 288,25 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic®
Kabelrinne SKS-Magic®

Kabelrinne SKS-Magic®

Art.Nr. 6059513

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
Maß L 180 mm
Maß x 196 mm
Maß y 262 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
SKSM 640 A4 3050 mm 400 mm 1,5 mm nein 6059515
3 m 378,80 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic®
Kabelrinne SKS-Magic®

Kabelrinne SKS-Magic®

Art.Nr. 6059515

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
Maß L 280 mm
Maß x 296 mm
Maß y 362 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 2,7 kN/m
Stützabstand 2,0m 2,1 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
SKSM 650 A4 3050 mm 500 mm 1,5 mm nein 6059517
3 m 437,40 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic®
Kabelrinne SKS-Magic®

Kabelrinne SKS-Magic®

Art.Nr. 6059517

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 500 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
Maß L 380 mm
Maß x 396 mm
Maß y 462 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,55 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
SKSM 660 A4 3050 mm 600 mm 1,5 mm nein 6059519
3 m 507,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne SKS-Magic®
Kabelrinne SKS-Magic®

Kabelrinne SKS-Magic®

Art.Nr. 6059519

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden ja
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 35800 mm²
Nutzquerschnitt 358 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 600 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Maß L 480 mm
Maß x 396 mm
Maß y 562 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,55 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,8 kN/m
Technische Daten

Technische Daten

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSM 60
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKSM 610 A4 / 6059507
Download
SKSM 620 A4 / 6059511
Download
SKSM 630 A4 / 6059513
Download
SKSM 640 A4 / 6059515
Download
SKSM 650 A4 / 6059517
Download
SKSM 660 A4 / 6059519
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.29MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen