Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Parent Art.Nr. cxmOID341857
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

MKSMU 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System-Magic, ungelocht, in 60 mm Seitenhöhe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MKSMU 610 A2 3050 mm 100 mm 1 mm nein 6059265
3 m 94,30 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Art.Nr. 6059265

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 5800 mm²
Nutzquerschnitt 58 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 100 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 620 A2 3050 mm 200 mm 1 mm nein 6059269
3 m 102,90 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Art.Nr. 6059269

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 11800 mm²
Nutzquerschnitt 118 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 200 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 630 A2 3050 mm 300 mm 1 mm nein 6059271
3 m 154,95 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Art.Nr. 6059271

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 17800 mm²
Nutzquerschnitt 178 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 300 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 640 A2 3050 mm 400 mm 1 mm nein 6059273
3 m 167,70 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Art.Nr. 6059273

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 23800 mm²
Nutzquerschnitt 238 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3050 mm
Breite 400 mm
Höhe 60 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,5 kN/m
MKSMU 650 A2 3050 mm 500 mm 1 mm nein 6059275
3 m 201,10 € Preis / 1 m
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2
Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Kabelrinne MKS-Magic® 60 ungelocht A2

Art.Nr. 6059275

Technische Daten

Blechstärke 1 mm
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Oberteil nein
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Nutzquerschnitt 29800 mm²
Nutzquerschnitt 298 cm²
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein