Deckel, ungelocht A4

Parent Art.Nr. cxmOID106492
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRLU 100 A4 3000 mm 100 mm 1 mm 6052991
3 m 61,10 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A4
Deckel, ungelocht A4

Deckel, ungelocht A4

Art.Nr. 6052991

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Höhe 13 mm
Maß B 100 mm
DRLU 150 A4 3000 mm 150 mm 1 mm 6052992
3 m 90,30 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A4
Deckel, ungelocht A4

Deckel, ungelocht A4

Art.Nr. 6052992

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Höhe 13 mm
Maß B 150 mm
DRLU 200 A4 3000 mm 200 mm 1 mm 6052993
3 m 119,60 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A4
Deckel, ungelocht A4

Deckel, ungelocht A4

Art.Nr. 6052993

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Höhe 13 mm
Maß B 200 mm
DRLU 300 A4 3000 mm 300 mm 1 mm 6052994
3 m 168,95 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A4
Deckel, ungelocht A4

Deckel, ungelocht A4

Art.Nr. 6052994

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Höhe 13 mm
Maß B 300 mm
DRLU 400 A4 3000 mm 400 mm 1 mm 6052995
3 m 218,80 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A4
Deckel, ungelocht A4

Deckel, ungelocht A4

Art.Nr. 6052995

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Höhe 13 mm
Maß B 400 mm
DRLU 500 A4 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052996
3 m 468,90 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A4
Deckel, ungelocht A4

Deckel, ungelocht A4

Art.Nr. 6052996

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Höhe 13 mm
Maß B 500 mm
DRLU 600 A4 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052998
3 m 516,00 € Preis / 1 m