Deckel mit Drehriegel A2

Parent Art.Nr. cxmOID13598
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit 3 Paar Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 A2 3000 mm 100 mm 1 mm 6052878
3 m 48,20 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A2
Deckel mit Drehriegel A2

Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6052878

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRL 200 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6052894
3 m 78,15 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A2
Deckel mit Drehriegel A2

Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6052894

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRL 300 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6052908
3 m 100,55 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A2
Deckel mit Drehriegel A2

Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6052908

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRL 150 A2 3000 mm 150 mm 1 mm 6052886
3 m 63,10 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A2
Deckel mit Drehriegel A2

Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6052886

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRL 400 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6052932
3 m 135,40 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A2
Deckel mit Drehriegel A2

Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6052932

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
DRL 500 A2 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052959
3 m 231,00 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel A2
Deckel mit Drehriegel A2

Deckel mit Drehriegel A2

Art.Nr. 6052959

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
DRL 600 A2 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052975