Trennsteg

Art.Nr. 6062028

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Seiten-
höhe
Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
TSG 45 A4 45 mm 3000 mm 6062028
3 m 35,20 € Preis / 1 m
Trennsteg
Trennsteg

Trennsteg

Art.Nr. 6062028

Technische Daten

Ausführung L-Profil
Blechstärke 0,75 mm
Befestigungsart schraubbar
Befestigungslochung (ETIM) nein
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Seitenhöhe 45 mm
Maß H 45 mm
Maß L 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TSG 45 A4 / 6062028
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 6.04MB, pdf
Download
Geschweißtes Kabelleiter-System, 2.87MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Brandschutz in der Elektrotechnik – ein Leitfaden für die brandsichere Gebäudeinstallation, 12.76MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download