Wandhalter für GRM 35 50

Art.Nr. 6016445

  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Wandhalter zur Wandbefestigung der Gitterrinnen GRM 35 50

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WH GRM35 A4 50 mm 35 mm 6016445
10 Stück 5,65 € Preis / 1 Stück
Wandhalter für GRM 35 50
Wandhalter für GRM 35 50

Wandhalter für GRM 35 50

Art.Nr. 6016445

Technische Daten

Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WH GRM35 A4 / 6016445
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 1.09MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinne GR-Magic, 1.02MB, pdf
Download