Gitterrinne GR-Magic® 55

Parent Art.Nr. cxmOID168372
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • American Bureau of Shipping, USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Nutz-
quer-
schnitt
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
GRM 55 50 A4 3000 mm 50 mm 3,9 mm 1600 mm² 55 mm nein 6001087
3 m 86,20 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001087

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 16 cm²
Nutzquerschnitt 1600 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 50 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 100 A4 3000 mm 100 mm 3,9 mm 4000 mm² 55 mm nein 6001088
3 m 88,85 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001088

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 40 cm²
Nutzquerschnitt 4000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 100 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 150 A4 3000 mm 150 mm 3,9 mm 6300 mm² 55 mm nein 6001090
3 m 106,80 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001090

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 63 cm²
Nutzquerschnitt 6300 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 150 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 300 A4 3000 mm 300 mm 4,8 mm 12900 mm² 55 mm nein 6001093
3 m 172,30 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001093

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 129 cm²
Nutzquerschnitt 12900 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 300 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,25 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,2 kN/m
GRM 55 200 A4 3000 mm 200 mm 3,9 mm 8700 mm² 55 mm nein 6001091
3 m 121,40 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001091

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 87 cm²
Nutzquerschnitt 8700 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 200 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,1 kN/m
GRM 55 400 A4 3000 mm 400 mm 4,8 mm 17500 mm² 55 mm nein 6001095
3 m 211,75 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001095

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 175 cm²
Nutzquerschnitt 17500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 400 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 500 A4 3000 mm 500 mm 4,8 mm 22000 mm² 55 mm nein 6001097
3 m 248,75 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001097

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 220 cm²
Nutzquerschnitt 22000 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 500 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
GRM 55 600 A4 3000 mm 600 mm 4,8 mm 26500 mm² 55 mm nein 6001099
3 m 278,40 € Preis / 1 m
Gitterrinne GR-Magic® 55
Gitterrinne GR-Magic® 55

Gitterrinne GR-Magic® 55

Art.Nr. 6001099

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 4,8 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Nutzquerschnitt 265 cm²
Nutzquerschnitt 26500 mm²
Profilform U-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Schraublose Verbinder ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 600 mm
Seitenhöhe 55 mm
Maß B 600 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,9 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GRM 55 50 A4 / 6001087
Download
GRM 55 100 A4 / 6001088
Download
GRM 55 150 A4 / 6001090
Download
GRM 55 300 A4 / 6001093
Download
GRM 55 200 A4 / 6001091
Download
GRM 55 400 A4 / 6001095
Download
GRM 55 500 A4 / 6001097
Download
GRM 55 600 A4 / 6001099
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 1.09MB, pdf
Download
Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

4 Produkte