G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm

Art.Nr. 6005556

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.

Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Draht-
Ø
Seiten-
höhe
Geeignet für
Funktionserhalt
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
G-GRM 125 75 A2 3000 mm 75 mm 3,9 mm 125 mm nein 6005556
3 m 78,15 € Preis / 1 m
G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm
G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm

G-Gitterrinne Magic, Seitenhöhe 125 mm

Art.Nr. 6005556

Technische Daten

Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Draht-Durchmesser 3,9 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Integrierte Trennwand ohne
Profilform G-Form
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Weitspann-Ausführung nein

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 125 mm
Maß A 96 mm
Maß B 75 mm
Maß C 40 mm
Maß H 125 mm

zul. Belastung:

Stützabstand 1,0m 0,6 kN/m
Stützabstand 1,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,3 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,25 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 1.09MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinne GR-Magic, 1.02MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte