Deckel, ungelocht A2

Parent Art.Nr. cxmOID20682
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Ungelochter Deckel für Kabel- und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRLU 050 A2 3000 mm 50 mm 1 mm 6052821
3 m 37,75 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A2
Deckel, ungelocht A2

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052821

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß H -
DRLU 100 A2 3000 mm 100 mm 1 mm 6052824
3 m 36,15 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A2
Deckel, ungelocht A2

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052824

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRLU 150 A2 3000 mm 150 mm 1 mm 6052828
3 m 56,10 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A2
Deckel, ungelocht A2

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052828

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H -
DRLU 200 A2 3000 mm 200 mm 1 mm 6052831
3 m 62,55 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A2
Deckel, ungelocht A2

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052831

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRLU 300 A2 3000 mm 300 mm 1 mm 6052834
3 m 80,65 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A2
Deckel, ungelocht A2

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052834

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRLU 400 A2 3000 mm 400 mm 1 mm 6052837
3 m 108,50 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A2
Deckel, ungelocht A2

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052837

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
DRLU 500 A2 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052841
3 m 184,90 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht A2
Deckel, ungelocht A2

Deckel, ungelocht A2

Art.Nr. 6052841

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 500 mm
Maß H 15 mm
DRLU 600 A2 3000 mm 600 mm 1,25 mm 6052844