Unterlegscheibe V2A

Parent Art.Nr. cxmOID3380
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WS M6 D12 A2 M6 12 mm 6,4 mm 1,6 mm 3402304
100 Stück 17,20 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V2A
Unterlegscheibe V2A

Unterlegscheibe V2A

Art.Nr. 3402304

Technische Daten

Gewinde M6
Lochdurchmesser 6,4 mm
Materialstärke 1,6 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß D 12 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 1,6 mm
Außendurchmesser 12 mm
WS M8 D16 A2 M8 16 mm 8,4 mm 1,6 mm 3402312
100 Stück 28,55 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V2A
Unterlegscheibe V2A

Unterlegscheibe V2A

Art.Nr. 3402312

Technische Daten

Gewinde M8
Lochdurchmesser 8,4 mm
Materialstärke 1,6 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß D 16 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,6 mm
Außendurchmesser 16 mm
WS M10 D20 A2 M10 20 mm 10,5 mm 2 mm 3402320
100 Stück 37,30 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V2A
Unterlegscheibe V2A

Unterlegscheibe V2A

Art.Nr. 3402320

Technische Daten

Gewinde M10
Lochdurchmesser 10,5 mm
Materialstärke 2 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß D 20 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 2 mm
Außendurchmesser 20 mm
WS M12 D24 A2 M12 24 mm 13 mm 2,5 mm 3402339
100 Stück 46,10 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe V2A
Unterlegscheibe V2A

Unterlegscheibe V2A

Art.Nr. 3402339

Technische Daten

Gewinde M12
Lochdurchmesser 13 mm
Materialstärke 2,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß D 24 mm
Maß d 13 mm
Maß h 2,5 mm
Außendurchmesser 24 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WS M6 D12 A2 / 3402304
Download
WS M8 D16 A2 / 3402312
Download
WS M10 D20 A2 / 3402320
Download
WS M12 D24 A2 / 3402339
Download
Downloads

Datenblatt

WS M6 D12 A2 / 3402304, 0.09MB, pdf
Download
WS M8 D16 A2 / 3402312, 0.09MB, pdf
Download
WS M10 D20 A2 / 3402320, 0.09MB, pdf
Download
WS M12 D24 A2 / 3402339, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf