Unterlegscheibe ISO 7089

Parent Art.Nr. cxmOID2624
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WS M8 D16 G M8 16 mm 8,4 mm 1,6 mm 3402088
100 Stück 12,40 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Art.Nr. 3402088

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M8
Materialstärke 1,6 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 16 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 1,6 mm
WS M4 D09 G M4 9 mm 4,3 mm 0,8 mm 3402045
100 Stück 5,75 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Art.Nr. 3402045

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M4
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 9 mm
Maß d 4,3 mm
Maß h 0,8 mm
WS M10 D20 G M10 20 mm 10,5 mm 2 mm 3402096
100 Stück 14,80 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Art.Nr. 3402096

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M10
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 2 mm
WS M12 D24 G M12 24 mm 13 mm 2,5 mm 3402126
100 Stück 24,20 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Art.Nr. 3402126

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde M12
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 24 mm
Maß d 13 mm
Maß h 2,5 mm
WS M6 D12 G M6 12 mm 6,4 mm 1,6 mm 3402061
100 Stück 8,45 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe
Unterlegscheibe

Unterlegscheibe

Art.Nr. 3402061

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Gewinde