Unterlegscheibe F

Parent Art.Nr. cxmOID52902
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Unterlegscheibe für den universellen Einsatz.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
966 M6 F M6 12 - 12 mm 6,6 mm 1,6 mm 3402444
100 Stück 16,70 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe F
Unterlegscheibe F

Unterlegscheibe F

Art.Nr. 3402444

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M6
Lochdurchmesser 6,4 mm
Materialstärke 1,6 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 12 - 12 mm
Maß d 6,6 mm
Maß h 1,6 mm
Außendurchmesser 12 mm
966 M8 F M8 16 - 16 mm 9 mm 1,6 mm 3402452
100 Stück 26,80 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe F
Unterlegscheibe F

Unterlegscheibe F

Art.Nr. 3402452

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M8
Lochdurchmesser 8,4 mm
Materialstärke 1,6 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 16 - 16 mm
Maß d 9 mm
Maß h 1,6 mm
Außendurchmesser 16 mm
966 M10 F M10 20 - 20 mm 11 mm 2 mm 3402460
100 Stück 40,20 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe F
Unterlegscheibe F

Unterlegscheibe F

Art.Nr. 3402460

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M10
Lochdurchmesser 10,5 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20 - 20 mm
Maß d 11 mm
Maß h 2 mm
Außendurchmesser 20 mm
966 M12 F M12 24 - 24 mm 13,5 mm 2,5 mm 3402479
100 Stück 55,90 € Preis / 100 Stück
Unterlegscheibe F
Unterlegscheibe F

Unterlegscheibe F

Art.Nr. 3402479

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewinde M12
Lochdurchmesser 13 mm
Materialstärke 2,5 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 24 - 24 mm
Maß d 13,5 mm
Maß h 2,5 mm
Außendurchmesser 24 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

966 M6 F / 3402444
Download
966 M8 F / 3402452
Download
966 M10 F / 3402460
Download
966 M12 F / 3402479
Download
Downloads

Datenblatt

966 M6 F / 3402444, 0.08MB, pdf
Download
966 M8 F / 3402452, 0.08MB, pdf
Download
966 M10 F / 3402460, 0.08MB, pdf
Download
966 M12 F / 3402479, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download