Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8

Parent Art.Nr. cxmOID144983
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKS 8x16 F M8 x 16 16 mm 8 mm 13 mm 3158624
50 Stück 187,25 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8

Art.Nr. 3158624

Technische Daten

SW 13 mm
Gewinde M8 x 16
Gewinde metrisch 8
Gewindesteigung 1,25 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 16 mm
Maß d 8 mm
Maß L 16 mm
SKS 8x20 F M8 x 20 20 mm 8 mm 13 mm 3158632
50 Stück 198,40 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8

Art.Nr. 3158632

Technische Daten

SW 13 mm
Gewinde M8 x 20
Gewinde metrisch 8
Gewindesteigung 1,25 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 20 mm
SKS 8x30 F M8 x 30 30 mm 8 mm 13 mm 3158640
50 Stück 234,60 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M8

Art.Nr. 3158640

Technische Daten

SW 13 mm
Gewinde M8 x 30
Gewinde metrisch 8
Gewindesteigung 1,25 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 8 mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 8x16 F / 3158624
Download
SKS 8x20 F / 3158632
Download
SKS 8x30 F / 3158640
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Sechskantschraube SKS ..., 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download