Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6

Parent Art.Nr. cxmOID18341
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKS 6x12 F M6 x 12 12 mm 6 mm 10 mm 3156494
100 Stück 117,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6

Art.Nr. 3156494

Technische Daten

SW 10 mm
Gewinde M6 x 12
Gewinde metrisch 6
Gewindesteigung 1 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 12 mm
Maß d 6 mm
Maß L 12 mm
SKS 6x20 F M6 x 20 20 mm 6 mm 10 mm 3156516
100 Stück 133,00 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6

Art.Nr. 3156516

Technische Daten

SW 10 mm
Gewinde M6 x 20
Gewinde metrisch 6
Gewindesteigung 1 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 6 mm
Maß L 20 mm
SKS 6x30 F M6 x 30 30 mm 6 mm 10 mm 3156524
100 Stück 148,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M6

Art.Nr. 3156524

Technische Daten

SW 10 mm
Gewinde M6 x 30
Gewinde metrisch 6
Gewindesteigung 1 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 6 mm
Maß L 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 6x12 F / 3156494
Download
SKS 6x20 F / 3156516
Download
SKS 6x30 F / 3156524
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Sechskantschraube SKS ..., 1.02MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download