Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12

Parent Art.Nr. cxmOID145012
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKS 12x30 F M12 x 30 30 mm 12 mm 19 mm 3163091
20 Stück 362,25 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12

Art.Nr. 3163091

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12 x 30
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 12 mm
Maß L 30 mm
SKS 12x40 F M12 x 40 40 mm 12 mm 19 mm 3163113
25 Stück 367,40 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12

Art.Nr. 3163113

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12 x 40
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 12 mm
Maß L 40 mm
SKS 12x60 F M12 x 60 60 mm 12 mm 19 mm 3163156
25 Stück 393,30 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M12

Art.Nr. 3163156

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12 x 60
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 60 mm
Maß d 12 mm
Maß L 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 12x30 F / 3163091
Download
SKS 12x40 F / 3163113
Download
SKS 12x60 F / 3163156
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Sechskantschraube SKS ..., 1.02MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download