Sechskantschraube ISO 4017

Parent Art.Nr. cxmOID3298
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube nach ISO 4017 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse min 5,6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HHS M8x20 G M8 20 mm 8 mm 13 mm 3158209
100 Stück 27,55 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017

Sechskantschraube ISO 4017

Art.Nr. 3158209

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse min 5,6
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 8 mm
Maß L 20 mm
HHS M6x20 G M6 20 mm 6 mm 10 mm 3156206
100 Stück 19,70 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017

Sechskantschraube ISO 4017

Art.Nr. 3156206

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse min 5,6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 20 mm
Maß d 6 mm
Maß L 20 mm
HHS M8x25 G M8 25 mm 8 mm 13 mm 3158241
100 Stück 31,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017

Sechskantschraube ISO 4017

Art.Nr. 3158241

Technische Daten

SW 13 mm
Festigkeitsklasse min 5,6
Gewinde M8
Gewinde metrisch 8
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß d 8 mm
Maß L 25 mm
HHS M6x25 G M6 25 mm 6 mm 10 mm 3156257
100 Stück 20,65 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017

Sechskantschraube ISO 4017

Art.Nr. 3156257

Technische Daten

SW 10 mm
Festigkeitsklasse min 5,6
Gewinde M6
Gewinde metrisch 6
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß d 6 mm
Maß L 25 mm
HHS M8x30 G M8 30 mm 8 mm 13 mm 3158306
100 Stück 34,90 €