Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Parent Art.Nr. cxmOID351595
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kombimutter mit angepresster Unterlegscheibe in Anlehnung an EN 1661.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
SW Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KM M8 A2 M8 13 mm 17,9 mm 8 mm 3156120
100 Stück 58,20 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Art.Nr. 3156120

Technische Daten

SW 13 mm
Gewinde M8
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß d 17,9 mm
Maß h 8 mm
KM M10 A2 M10 17 mm 21,8 mm 10 mm 3156122
50 Stück 81,45 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Art.Nr. 3156122

Technische Daten

SW 17 mm
Gewinde M10
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß d 21,8 mm
Maß h 10 mm
KM M12 A2 M12 19 mm 26 mm 12 mm 3156126
50 Stück 110,70 € Preis / 100 Stück
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A
Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Sechskantmutter mit Unterkopfverzahnung DIN 6923 V2A

Art.Nr. 3156126

Technische Daten

SW 19 mm
Gewinde M12
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß d 26 mm
Maß h 12 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KM M8 A2 / 3156120
Download
KM M10 A2 / 3156122
Download
KM M12 A2 / 3156126
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren