Fächerscheibe DIN 6798 G

Parent Art.Nr. cxmOID3385
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Fächerscheibe nach DIN 6798, Form A.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
D
Maß
d
Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SWS M5 G M5 10 mm 5,3 mm 1,8 mm 3404056
100 Stück 8,20 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 G
Fächerscheibe DIN 6798 G

Fächerscheibe DIN 6798 G

Art.Nr. 3404056

Technische Daten

Gewinde M5
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 10 mm
Maß d 5,3 mm
Maß h 1,8 mm
SWS M6 G M6 11 - 11 mm 6,4 mm 2,1 mm 3404064
100 Stück 10,60 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 G
Fächerscheibe DIN 6798 G

Fächerscheibe DIN 6798 G

Art.Nr. 3404064

Technische Daten

Gewinde M6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 11 - 11 mm
Maß d 6,4 mm
Maß h 2,1 mm
SWS M8 G M8 15 - 15 mm 8,4 mm 2,4 mm 3404080
100 Stück 15,40 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 G
Fächerscheibe DIN 6798 G

Fächerscheibe DIN 6798 G

Art.Nr. 3404080

Technische Daten

Gewinde M8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 15 - 15 mm
Maß d 8,4 mm
Maß h 2,4 mm
SWS M10 G M10 18 - 18 mm 10,5 mm 2,7 mm 3404102
100 Stück 21,80 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 G
Fächerscheibe DIN 6798 G

Fächerscheibe DIN 6798 G

Art.Nr. 3404102

Technische Daten

Gewinde M10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 18 - 18 mm
Maß d 10,5 mm
Maß h 2,7 mm
SWS M12 G M12 20,5 - 20,5 mm 13 mm 3 mm 3404129
100 Stück 27,25 € Preis / 100 Stück
Fächerscheibe DIN 6798 G
Fächerscheibe DIN 6798 G

Fächerscheibe DIN 6798 G

Art.Nr. 3404129

Technische Daten

Gewinde M12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Maß D 20,5 - 20,5 mm
Maß d 13 mm
Maß h 3 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SWS M5 G / 3404056