Längsverbinder 50 FS

Art.Nr. 6066629 | EAN 4012195863861

  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Leuchtenträgerrinnen und AZ-Kleinkanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF AZK 50 A2 1,5 mm 45 mm 45 mm 6066629
25 Stück 21,50 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder 50 FS
Längsverbinder 50 FS

Längsverbinder 50 FS

Art.Nr. 6066629

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Seitenhöhe 45 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VF AZK 50 A2 / 6066629
Download
Downloads

Datenblatt

VF AZK 50 A2 / 6066629, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download