Deckel mit Drehriegel

Parent Art.Nr. cxmOID346159
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel mit Drehriegel für AZ-Kleinkanal.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
AZDMD 150 FT 3000 mm 153 mm 1 mm 6080865
3 m 44,05 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel
Deckel mit Drehriegel

Deckel mit Drehriegel

Art.Nr. 6080865

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 153 mm
Höhe 10 mm
Maß H 10 mm
AZDMD 200 FT 3000 mm 203 mm 1 mm 6080890
3 m 54,70 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel
Deckel mit Drehriegel

Deckel mit Drehriegel

Art.Nr. 6080890

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 203 mm
Höhe 10 mm
Maß H 10 mm
AZDMD 300 FT 3000 mm 303 mm 1 mm 6080915
3 m 77,50 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel
Deckel mit Drehriegel

Deckel mit Drehriegel

Art.Nr. 6080915

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 303 mm
Höhe 10 mm
Maß H 10 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AZDMD 150 FT / 6080865
Download
AZDMD 200 FT / 6080890
Download
AZDMD 300 FT / 6080915
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download