Aufhängebügel 50 FT

Art.Nr. 6066505

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufhängebügel zur Ketten- oder Stahldraht-Spannseilbefestigung von Leuchtenträgerschiene Typ LTS 50 und AZ-Kleinkanal Typ AZK 50.

Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
AHB 50 D4 FT 0,35 kN 6066505
50 Stück 267,25 € Preis / 100 Stück
Aufhängebügel 50 FT
Aufhängebügel 50 FT

Aufhängebügel 50 FT

Art.Nr. 6066505

Technische Daten

F in kN 0,35 kN
F in N 350 N
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 4 mm
Oberfläche feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 62,8 mm
Höhe 82,3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AHB 50 D4 FT / 6066505
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download